AVENTICS™ Series QR1-AGS R412005473

Número da peça:

AVENTICS-R412005473

US$ 36,88

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
QR1-AGS-G014-DA08

especificações

Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido 1G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 1rosca externa
Conexão de ar comprimido 2Ø 8
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx16 bar
Fluxo nominal Qn 1 para 2550 l/min
Unidade de fornecimento5 Peça
Peso0.04 kg
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamentoPoliamida
Material alavanca manualPoliamida