AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-ASK R412005548

Número da peça:

AVENTICS-R412005548

US$ 15,84

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
QR1-ASK-DA06

especificações

Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido 1Ø 6
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe
Conexão de ar comprimido 2Ø 6
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe
Fluxo nominal Qn 1 para 2700 l/min
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso0.008 kg
Material de caixapolibutilo entereftalato
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamentoPolioximetileno