AVENTICS™ Non-return valve, Series QR1-ANR R412005565

Número da peça:

AVENTICS-R412005565

US$ 41,87

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
QR1-ANR-G018-DA04

especificações

Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido 1Ø 4
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe
Conexão de ar comprimido 2G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Fluxo nominal Qn 1 para 2280 l/min
Pressão de operação mín.0.8 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento5 Peça
Peso0.016 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamentoPoliamida