AVENTICS™ Filter pressure regulator, Series AS2-FRE R412006175

Número da peça:

AVENTICS-R412006175

US$ 195,75

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS2-FRE-G014-GAN-080-PBP-HO-05,00

especificações

ComponentesVálvula reguladora de pressão do filtro
Recipienterecipiente PC com cesto protetor PA
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn2100 l/min
Largura dos poros do filtro5 µm
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Manômetrossem manômetro
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Tipo de peça obturadorapara fechaduras
Modelode 1 peças
Modelobloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Local de montagemvertical
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Elemento filtrantesubstituível
Volume de recipiente filtro28 cm³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Peso0.304 kg