AVENTICS™ Filter pressure regulator, Series AS2-FRE R412006215

Número da peça:

AVENTICS-R412006215

US$ 302,85

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS2-FRE-G038-GAU-080-SSS-HO-05.00

especificações

ComponentesVálvula reguladora de pressão do filtro
Recipienterecipiente metal com visor
ConexãoG 3/8
Fluxo nominal Qn2600 l/min
Largura dos poros do filtro5 µm
Descarga de condensaçãosemi-automático, aberto sem pressão
Manômetroscom manômetro
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Tipo de peça obturadorapara fechaduras
Modelode 1 peças
Modelobloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Local de montagemvertical
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Elemento filtrantesubstituível
Volume de recipiente filtro28 cm³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Peso0.596 kg