AVENTICS™ Distributor, Series AS2-DIS R412006251

Número da peça:

AVENTICS-R412006251

US$ 79,61

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS2-DIS-G038-NC3

especificações

ComponentesDistribuidor
ConexãoG 3/8
Modelobloqueável
VersãoDistribuidor triplo
Local de montagemÀ escolha
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 23600 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 32000 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 4900 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 52000 l/min
Peso0.25 kg
Material de caixaPoliamida
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueadaZinco moldado a pressão