AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series AS2-SOV R412006380

Número da peça:

AVENTICS-R412006380

US$ 402,75

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS2-SOV-G014-3/2-024-M12

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn2000 l/min
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Pressão de operação mín.2.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
ComponentesVálvula direcional 3/2
bloqueávelbloqueável
Equipamento Válvula de baseválvula básica com válvula piloto
Modeloválvula de assento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula25 µm
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
Fluxo nominal Qn 1 para 22000 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3380 l/min
Tensão de operação24 V CC
Consumo de corrente DC2 W
Tipo de proteção com conexãoIP65
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Peso0.219 kg