AVENTICS™ Series DDL R412006999

Número da peça:

AVENTICS-R412006999

US$ 3.680,81

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DDL-S-BDEV STANDALONE ATEX

especificações

ModeloControlador
Protocolo de bus de campoDeviceNet
E/A aptocom funcionalidade E/S
Conexão I/O1 saída / 1 entrada
conexão de sinal E/A tipoTomada (fêmea)
conexão de sinal E/A Tamanho da roscaM12
conexão de sinal E/A número de polosde 5 pinos
Design bus de campodesign S
CertificadosATEX
ATEXATEX
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-20 % / +20 %
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Tolerância de tensão atuadores0 % / +10 %
corrente residual para válvulas3 A
Tipo de proteçãoIP65
Tempo para aquecimento2 s
Transmissão de dados bit128 bits
Comprimento máx. do cabo40 m
Quantidade máx. de participantes DDL14
Número das entradas1
Número das saídas1
Conexão de comunicação 1, TipoConector (male)