AVENTICS™ Distributor, Series AS3-DIS R412007250

Número da peça:

AVENTICS-R412007250

US$ 89,87

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS3-DIS-G038-NC3

especificações

ComponentesDistribuidor
ConexãoG 3/8
Modelobloqueável
VersãoDistribuidor quádruplo
Local de montagemÀ escolha
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 27250 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 35500 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 42300 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 52250 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 62300 l/min
Peso0.32 kg
Material de caixaPoliamida
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueadaZinco moldado a pressão