AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series AS3-BAV R412007260

Número da peça:

AVENTICS-R412007260

US$ 178,58

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS3-BAV-G038-MAN

especificações

acionamentomecânico
Fluxo nominal Qn11000 l/min
Conexão de ar comprimidoG 3/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Elemento de acionamentomanípulo
Princípio de estanquidadevedação metálica
Modeloválvula esférica
ComponentesVálvula de fechamento
Tipo de peça obturadorapara fechaduras, com trava
bloqueávelbloqueável
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula25 µm
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/2
Fluxo nominal Qn 1 para 211000 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3130 l/min
Peso0.446 kg
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõespolitetrafluoretileno
Material placa de travaZinco moldado a pressão
Material da tampa frontalPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material bucha rosqueadaZinco moldado a pressão
Material placa de travaZinco moldado a pressão