AVENTICS™ Mangueira de ar comprimido, Série TU1-E-PUR R412007830
Número da peça:
especificações
| Ø externo | 8 mm |
| Raio de flexão mín. 20 °C | 33 mm |
| Grossura das paredes | 1.15 mm |
| Cor | Preto |
| Temperatura ambiente mín. | -30 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Pressão de operação máx. com 20°C | 8 bar |
| Unidade de fornecimento | 500 m |
| Peso por metro | 0.03 kg |
| Material | poliéster-poliuretano |