AVENTICS™ Pressure sensor, Series PE6 R412007884

Número da peça:

AVENTICS-R412007884

US$ 148,34

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PE6-P2-L HYST. FEST

especificações

Sinal de saída2 x PNP
Tipoeletrônico
Modelocom elemento sensor por base piezoresistiva
Local de montagemL (horizontal)
Pressão de comutação mín/máx0 bar
Pressão de comutação máx10 bar
Segurança de excesso de pressão15 bar
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
Resistência ao choque max.10 g
Resistência a vibrações10 - 55 Hz, 0,1 mm
Precisão em % (do valor final)± 1 %
Histerese2% do valor final, ajustado
Grandeza de medidaPressão relativa
Área de visualizaçãoLED
Conexão de ar comprimidoØ 1,2x1
Tipo de conexão de ar comprimidoFlange com O-ring
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM8x1
Conexão elétrica número de polosDe 4 pinos
Temperatura ambiente mín.0 °C