AVENTICS™ R412008538

Número da peça:

AVENTICS-R412008538

US$ 4.098,27

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BDC-B-BCAN 32

especificações

ModeloAcoplador de bus com controlador
Protocolo de bus de campoCANopen
E/A aptosem funcionalidade E/S
Conexão I/O32 saídas
Design bus de campoDesign B
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.32
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-15 % / +20 %
Consumo de corrente eletrônica0.05 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
corrente residual para válvulas3 A
Tipo de proteçãoIP65
Consumo de corrente máx. bobina unitária0.1 mA
Emissão de interferência conforme normaEN 61000-6-4
Resistência à interferência conforme normaIEC 61000-6-2
Conexão de comunicação 1, TipoConector (male)
Conexão de comunicação 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão de comunicação 1, Número de polosde 5 pinos
Conexão de comunicação 1, CodificaçãoCódigo A
Conexão de comunicação 2, TipoTomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2, Tamanho da roscaM12x1
Conexão de comunicação 2, Número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica número de polosCódigo A, Conector (male), De 4 pinos, M12