AVENTICS™ Sensores, Série ST4-2P R412010140

Número da peça:

AVENTICS-R412010140

US$ 165,79

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ST4-P4-M08T-030-2P

especificações

Montagem direta para sériePRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montagem indireta para sérieMNI, CSL-RD, ICM
Largura da ranhuraranhura C 4 mm
Variante2 pontos de comutação
Quantidade dos pontos de comutação2
Cabocom cabo
Tipo de contatoeletrônico PNP
Histerese1 mT
CertificadosRoHS
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.75 °C
Abrangência da detecção máx.50 mm
Queda de tensão U com Imax≤ 2,2 V
Lógica de comutaçãoNO (contato de trabalho)
Área de visualização2 LED
Área de visualizaçãoLED
Mostrador do status LEDamarelo
Conexão elétrica 2, tipoConector, M8x1
Conexão elétrica 2, número de polosDe 4 pinos
Tensão de operação CC, mín.12 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
Resistência a curto-circuitoresistente a curto-circuito, Protegido contra inversão de polaridade
Resistência ao choque30 g / 11 ms
Resistência a vibrações10 - 55 Hz, 1 mm