AVENTICS™ Amortecedor industrial, Série SA1-MC R412010284

Número da peça:

AVENTICS-R412010284

US$ 78,66

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SA1-MC-M006-005-MS-H-N

especificações

TipoSA1-MC
Rosca de fixaçãoM6x0,5
Curso5 mm
Consumo de energia/ciclo máx.1 Nm
Consumo de energia/hora máx.3000 Nm
Amortecimentoautocompensante
FluidoÓleo
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Massa efetiva me mín.0.8 kg
Massa efetiva me máx.2.8 kg
Força de mola de retorno mín.2 N
Força de mola de retorno máx.5 N
Tipo de fixaçãoContraporca
Peso0.003 kg
Material tubo de cilindroAço
Material haste do pistãoAço inoxidável
Material vedação para biela de pistãoPoliuretano
Material batentePolioximetileno
Material contraporcaAço