AVENTICS™ Amortecedor industrial, Série SA1-MC R412010289

Número da peça:

AVENTICS-R412010289

US$ 82,35

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SA1-MC-M010-008-MS-H-N

especificações

TipoSA1-MC
Rosca de fixaçãoM10x1
Curso8 mm
Consumo de energia/ciclo máx.10 Nm
Consumo de energia/hora máx.24000 Nm
Amortecimentoautocompensante
FluidoÓleo
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Massa efetiva me mín.4.3 kg
Massa efetiva me máx.20 kg
Força de mola de retorno mín.3.6 N
Força de mola de retorno máx.8 N
Tipo de fixaçãoContraporca
Peso0.02 kg
Material tubo de cilindroAço
Material haste do pistãoAço inoxidável
Material vedação para biela de pistãoBorracha de acrilonitrila butadieno
Material batentePoliuretano, Aço
Material contraporcaAço