AVENTICS™ Amortecedor industrial, Série SA1-MC R412010291

Número da peça:

AVENTICS-R412010291

US$ 111,35

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SA1-MC-M012-010-SO-H-N

especificações

TipoSA1-MC
Rosca de fixaçãoM12x1
Curso10 mm
Consumo de energia/ciclo máx.14 Nm
Consumo de energia/hora máx.30000 Nm
Amortecimentoautocompensante
FluidoÓleo
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Massa efetiva me mín.0.5 kg
Massa efetiva me máx.1.8 kg
Força de mola de retorno mín.3.5 N
Força de mola de retorno máx.7 N
Tipo de fixaçãoContraporca
Peso0.036 kg
Material tubo de cilindroAço
Material haste do pistãoAço inoxidável
Material vedação para biela de pistãoBorracha de acrilonitrila butadieno
Material batentePoliuretano, Aço
Material contraporcaAço