AVENTICS™ Amortecedor industrial, Série SA1-MC R412010300

Número da peça:

AVENTICS-R412010300

US$ 112,56

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SA1-MC-M010-008-HA-F-H

especificações

TipoSA1-MC
Rosca de fixaçãoM10x1
Curso8 mm
Consumo de energia/ciclo máx.10 Nm
Consumo de energia/hora máx.24000 Nm
Amortecimentoautocompensante
FluidoÓleo
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Massa efetiva me mín.16.5 kg
Massa efetiva me máx.47 kg
Força de mola de retorno mín.3.6 N
Força de mola de retorno máx.8 N
Tipo de fixaçãoFlange de aperto
Peso0.05 kg
Material tubo de cilindroAço
Material haste do pistãoAço inoxidável
Material vedação para biela de pistãoBorracha de acrilonitrila butadieno
Material batenteAço, Poliuretano
Material flange de apertoAço