AVENTICS™ Sensor pressostato, Série PE5, Conexão de encaixe R412010768

Número da peça:

AVENTICS-R412010768

US$ 275,86

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PE5-A1-DA04-V10-010-M12

especificações

Sinal de saídaPNP, NPN, Push-pull, 0 - 10 V DC, 4 ... 20 mA
Tipoeletrônico
Pressão de comutação mín/máx-1 bar
Pressão de comutação máx0 bar
Segurança de excesso de pressão5 bar
Tensão de operação17-30 V DC
Lógica de comutaçãoNO/NC (regulável)
Resistência ao choque max.30 g
Resistência a vibrações5 g (10 - 150 Hz)
Precisão em % (do valor final)± 0,2 %
Histereseregulável
Grandeza de medidaPressão relativa
Área de visualizaçãodisplay de LCD, 4 dígitos, Cor ajustável: verde ou vermelho
Mostrador ajustável embar, psi, kPa, MPa, inHg
Conexão de ar comprimidoØ 4
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido (máx. 40 μm)
CertificadosDeclaração de conformidade CE, cULus, RoHS, Conformidade com o REACH, Isento de LABS
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM12x1
Conexão elétrica número de polosDe 4 pinos
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C