AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO16 R412013391

Número da peça:

AVENTICS-R412013391

US$ 102,01

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DO16-3/2NC-024DC-M12X1.75-ND

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 15 mm, Apenas válvula piloto
tamanhoDO16
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Conexão de ar comprimidoPlaca básica
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica
Fluxo nominal Qn18 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tamanhoM12
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +15 %
Largura da bobina16 mm
Consumo de corrente DC1.5 W
Duração de ligação100 %
Material de caixaSulfeto de polifenileno, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.035 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C