AVENTICS™ Minicarro, Série MSC-HG-EE R412018913
Número da peça:
especificações
| Ø De pistão | 20 mm |
| Curso | 40 mm |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Easy2Combine | apto |
| pistão duplo | com pistão duplo |
| Conexão | G 1/8 |
| Amortecimento | elástico |
| Pressão de operação mín. | 1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Força de pistão em retração, teoricamente | 297 N |
| Força de pistão em extensão, teoricamente | 396 N |
| Velocidade máx. | 0.8 m/s |
| Comprimento de amortecimento | 1.2 mm |
| Energia de amortecimento | 0.4 J |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamanho máx. da partícula | 5 µm |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| com guia de esfera sobre régua integrada | Com guia linear com patins de esferas "High Performance" integrada |
| Peso | 1.45 kg |
| Material de caixa | Alumínio |
| Material haste do pistão | Aço inoxidável |