AVENTICS™ Minicarro, Série MSC-HG-EE R412018915

Número da peça:

AVENTICS-R412018915

US$ 939,01

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
MSC-DA-020-0080-HG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

especificações

Ø De pistão20 mm
Curso80 mm
Princípio de açãocom efeito duplo
Easy2Combineapto
pistão duplocom pistão duplo
ConexãoG 1/8
Amortecimentoelástico
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Força de pistão em retração, teoricamente297 N
Força de pistão em extensão, teoricamente396 N
Velocidade máx.0.8 m/s
Comprimento de amortecimento1.2 mm
Energia de amortecimento0.4 J
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
com guia de esfera sobre régua integradaCom guia linear com patins de esferas "High Performance" integrada
Peso2.1 kg
Material de caixaAlumínio
Material haste do pistãoAço inoxidável