AVENTICS™ Conector de encaixe redondo com cabo, Série CON-RD R412026798

Número da peça:

AVENTICS-R412026798

US$ 93,90

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD

especificações

ModeloConector redondo
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo D
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 2, número de polosDe 4 pinos
Conexão elétrica 2, codificaçãoCódigo D
Saída de cabo 2reto
Número de condutores4
Blindagemblindado
Comprimento do cabo L1 m
próprio para correntes progressivaspróprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.52 mm
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories), Declaração de conformidade CE, Isento de LABS
Tipo de proteçãoIP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
RelatórioProfinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
Norma conexão elétricaIEC 61076-2-101
Corrente, máx.4 A