AVENTICS™ Dew point sensor DS1 R412029132
Número da peça:
especificações
| Intervalo de medição do ponto de orvalho sob pressão | -20 ... +50 °Ctd |
| Precisão | ± 1 °C com +50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C com -20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd |
| Temperatura ambiente do visor | - 20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente nota | ideal 0...50 °C |
| Display | TFT 1.8" |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 70 °C |
| Pressão de operação mín. | -1 bar |
| Pressão de operação máx | 50 bar |
| Certificados | EMV de acordo com a DIN EN 61326-1 |
| Tensão de operação | 24 V CC, 10-30 V DC |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Conexão elétrica tipo | 2x Tomada |
| Conexão elétrica tamanho | M12 |
| Conexão elétrica número de polos | de 5 pinos |
| Sinal de saída | Modbus-RTU Interface (RS 485), Modbus TCP PoE (Ethernet) |
| Sinal de saída | 4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd |
| Carga | < 500 |
| Peso | 0.408 kg |
| Material de caixa | Poliamida com reforço de fibra de vidro (PA 66 GF) |