AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED12 R414000729

Número da peça:

AVENTICS-R414000729

US$ 3.701,63

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ED12-000-100-420-2M12B

especificações

comandocomando direto
comandoanalógico
FunçãoVentilação por pressão
Sinal de saídaanalógico, Saída de comutação
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.1400 mA
Saída de valor real4 ... 20 mA
Entrada de valor teórico4 ... 20 mA
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx12 bar
Histerese< 0,03 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn2600 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteçãoIP65
Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Conexão elétrica tamanhoM12
conexão de sinalM12