AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED05 R414002003

Número da peça:

AVENTICS-R414002003

US$ 767,57

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ED05-000-060-020-1M12A

especificações

comandocomando direto
comandoanalógico
FunçãoVentilação por pressão
Tensão de acionamento DC24 V
Saída de valor real0 ... 20 mA
Entrada de valor teórico0 ... 20 mA
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.6 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx11 bar
Histerese< 0,06 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn1000 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Tipo de proteçãoIP65
Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
Conexão elétrica tamanhopor conexão de sinal
conexão de sinalM12