AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED12 R414002794

Número da peça:

AVENTICS-R414002794

Ver ficha de dados
ED12-V10-010-020-1M12A

especificações

comandocomando direto
comandoanalógico
FunçãoVentilação por pressão
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.1400 mA
Saída de valor real0 ... 20 mA
Entrada de valor teórico0 ... 20 mA
Variedade de regulagem de pressão min.-1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.1 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx3 bar
Histerese< 0,015 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn2600 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteçãoIP65
Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Conexão elétrica tamanhopor conexão de sinal
conexão de sinalM12