AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED12 R414002870

Número da peça:

AVENTICS-R414002870

US$ 3.629,03

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ED12-000-060-010-2M12B

especificações

comandocomando direto
comandoanalógico
FunçãoVentilação por pressão
Sinal de saídatensão constante, Saída de comutação
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.1400 mA
Saída de valor real0 ... 10 V
Entrada de valor teórico0 ... 10 V
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.6 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx8 bar
Histerese< 0,03 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn2600 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteçãoIP65
Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Conexão elétrica tamanhoM12
conexão de sinalM12