AVENTICS™ 3/2-directional valve, Dual valve, IS12-PD series, size 1 R422003192

Número da peça:

AVENTICS-R422003192

US$ 1.301,73

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
DUAL VALVE-IS12-PD-024DC-FORM A-I-NRV

especificações

acionamentoelétrico
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Pressão de operação mín.3.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1, ISO 13849-1
Largura da válvula piloto30 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 2x
Tipo de conexãoconexão de placa
ZeragemCom reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
Consumo de corrente DC4.4 W
Pressão de comando mín.3.5 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C