AVENTICS™ 3/2-directional valve, Dual valve, IS12-PD series, size 1 R422003622
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/4 |
| Pressão de operação mín. | 1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Tensão de acionamento DC | 24 V |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | M12 |
| Elemento de acionamento | acionamento bilateral |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Comando piloto | externo |
| Normas | ISO 5599-1, ISO 13849-1 |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Tipo de construção válvula | válvula distribuidora |
| Princípio↩de bloqueio | Princípio de placas básicas 2x |
| Tipo de conexão | conexão de placa |
| Zeragem | Com reposicionamento por mola |
| Conexão de ar comprimido entrada | G 1/4 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | G 1/4 |
| Consumo de corrente DC | 4.5 W |
| Pressão de comando mín. | 3.5 bar |
| Pressão de comando máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |