AVENTICS™ Shut-off module, stand-alone R422101514

Número da peça:

AVENTICS-R422101514

US$ 312,69

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV-4/2NC-SR-D8-D8-D4-PD

especificações

acionamentopneumático
Tensão de operação CC, mín.10 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
ModeloPNP
Conexão do sensorM8x1
Queda de tensão U com Imax< 2,5 V
Tipo de proteção SensorIP67
Conexão de ar comprimido entradaØ 8
Fluxo nominal Qn400 l/min
Conexão 2 / 4Ø 8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.1 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de nitrilbutadieno