AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série AV03 R422102426

Número da peça:

AVENTICS-R422102426

US$ 119,46

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV03-5/2DS-VT00-024VDC-LOC

especificações

acionamentoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Fluxo nominal Qn300 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Mostrador do status LEDamarelo
Consumo de corrente DC0.55 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação8 ms
Tempo tip. de desligamento8 ms
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.048 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C