AVENTICS™ Placa cega R422102462

Número da peça:

AVENTICS-R422102462

US$ 9,99

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AV03

especificações

ModeloPlaca cega
TipoPlaca cega
Ar de comando exaustão de arcom completa exaustão de ar do ar de comando
Unidade de fornecimento1 Peça
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula40 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Tipo de proteçãoIP65
parafuso de fixaçãoParafuso torx (TORX) ISO 10664 - 8
Torque de aperto para parafusos de fixação0.7 Nm
Peso0.028 kg
CaixaPoliarilamida, reforçada com fibra de vidro
ParafusosAço, cromado