AVENTICS™ 2x 3/2 directional valve function, Series ES05 R422102637

Número da peça:

AVENTICS-R422102637

US$ 177,56

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ES05-2X3/2-CC-D8

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação2x 3/2 NC/NC, com retorno por mola
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Acionamento manual auxiliarnão retentor
conexão de ar comprimido saídaØ 8
Fluxo nominal Qn500 l/min
Pressão de operação mín.-0.8 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Unidade de fornecimento1 Peça
Material de caixaPoliamida, Polioximetileno