AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000668

Número da peça:

AVENTICS-R431000668

US$ 804,42

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
M-PLUS-MC-2-F-(0-60)PSI

especificações

Modeloválvula de assento
ModeloMC-2-F
Conexão de ar comprimido entrada1/8-27 NPTF
conexão de ar comprimido saída1/8-27 NPTF
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10.3 bar
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.4.1 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.71 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Peso1.2 kg