AVENTICS™ Series H-Controlair® R431002630

Número da peça:

AVENTICS-R431002630

CONTROLAIR-H-3-(0-20)-LB-SPR

especificações

Modeloválvula de assento
Elemento de acionamentoRolete sensor
ModeloH-3
Conexão de ar comprimido entrada1/4 NPT
conexão de ar comprimido saída1/4 NPT
Pressão de operação mín.0.1 bar
Pressão de operação máx14 bar
Variedade de regulagem de pressão min.0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.1.7 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn900 l/min
Histerese< 0,1 bar
Peso2.3 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno