AVENTICS™ Válvula de escape rápido R431003041

Número da peça:

AVENTICS-R431003041

US$ 219,49

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RAPID-EXHAUST VALVE QUICK-RELEASE-N034

especificações

Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido entrada3/4" NPTF
Conexão de ar comprimido 23/4" NPTF
Conexão de ar comprimido ar de comando3/4" NPTF
Fluxo nominal Qn 1 para 29700 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 310550 l/min
Pressão de operação máx10.3 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.71 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.71 °C