AVENTICS™ Series A-Pilotair® R431004661

Número da peça:

AVENTICS-R431004661

US$ 139,14

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
PILOTAIR-2-MA-1A

especificações

acionamentomecânico
Modelo2-MA-1A, Came com munhão traseiro, NA
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Funcionamento da válvulaNC
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Conexão de ar comprimido entrada1/4 - 18 NPTF
conexão de ar comprimido saída1/4 - 18 NPTF
Fluxo nominal Qn1300 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx17.3 bar
Pressão de comando mín.0 bar
Pressão de comando máx.13.7 bar
Pressão de entrada, máx.17.2 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.93 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.93 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula40 µm
Peso0.23 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão