AVENTICS™ Rodless cylinders, Series CKP R480163944

Número da peça:

AVENTICS-R480163944

US$ 4.514,61

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CKP-DA-016-0700-TG-MM00S007LP000P0P0

especificações

Ø De pistão16 mm
Curso700 mm
ConexõesM7
Princípio de açãocom efeito duplo
Pistões magnéticoscom pistão magnético
Guiaguia de esferas sobre réguas
Easy2CombineEasy2Combine apto com conjunto de ligação
Força de pistão127 N
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Comprimento de amortecimento20 mm
Energia de amortecimento1.5 J
Amortecimentopneumático
Amortecimentoregulável
Velocidade máx.2 m/s
Curso máx.1800 mm
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.60 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso5.03 kg
Material da tampaAlumínio