AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série XV03 R572A2B5BMA00F1
Número da peça:
especificações
| acionamento | Acionamento elétrico |
| Princípio de comutação | 5/3, posição central pressurizada |
| Mostrador do status LED | amarelo |
| Elemento de acionamento | acionamento bilateral |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| Fluxo nominal Qn | 350 l/min |
| Pressão de operação mín. | -0.95 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -1 |
| Comando piloto | externo |
| Consumo de corrente DC | 0.55 W |
| Duração de ligação | 100% |
| Tempo tip. de ligação | 15 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 30 ms |
| Certificados | UR (Underwriters Laboratories) |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Peso | 0.06 kg |
| Material de caixa | Poliamida com reforço de fibra de vidro |