AVENTICS™ Placa de passagem do estrangulador, série XV03 R572AS555951001

Número da peça:

AVENTICS-R572AS555951001

US$ 55,86

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO

especificações

Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Número de lugares para válvulas1
Tipo de proteçãoIP65
Peso0.08 kg
Material placa básicaAlumínio, anodizado
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno
Material de parafusosAço inoxidável