AVENTICS™ Guide cylinders, Series SH SH03102TB16DS4

Número da peça:

AVENTICS-SH03102TB16DS4

US$ 364,84

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SH-031-02-TB-1-6-D-S-4

especificações

Ø De pistão5/16"
Curso2"
Modelo de mancalMancal esférico linear
Tipo de fixaçãoFixação padrão
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Consulta de posiçãosem consulta de posição
Tipo de contatosem consulta de posição
Amortecimentosem amortecimento
Peso 0 inch curso0.35 lbs
Peso 1 inch curso0.03 lbs
Material de caixaAlumínio (anodizado e com revestimento duro)
Material de vedaçõesBuna-N
Material placa dianteiraAlumínio (anodizado e com revestimento duro)
Material barras guiaAço sinterizado
Material de mancalPTFE
Material haste do pistãoAço sinterizado