Painel Inteligente de Energia AVENTICS™
O Painel Inteligente de Energia (SEP – Smart Energy Panel) da AVENTICS oferece uma solução completa para o desligamento automático da pressão da máquina, permitindo a otimização dos níveis de consumo de ar comprimido durante paradas de produção. Isso reduz significativamente os gastos com produção de ar comprimido causados por vazamentos durante longos desligamentos
É uma solução "Plug & Play", já que a inteligência incorporada traz autonomia e adaptabilidade a qualquer tipo de máquina nova ou existente, sem a necessidade de modificar o programa de controle (programa PLC da máquina).
especificações
| Versões disponíveis | Placa de painel, Painel |
| Tamanho da porta | 1/2", 1" |
| Vazão máxima | 5.000 Nl/min para ½", 13.000 Nl/min para 1'' |
| Pressão máxima de alimentação | 11 bar/159 psi |
| Pressão de operação máxima | 10 bar/145 psi |
| Comunicação | IO-Link, PLC: Servidor OPC UA |
| Faixa de temperatura | 0 a 50 °C/32 a 122 °F |
| Tensão da fonte de alimentação | 230 VCA – 50 Hz ou 24 VCC ±10% |
| Classe de proteção | IP20 (Placa de painel)/IP65 (Gabinete) |