Transmissores do transdutor de pressão TESCOM™ 100-625

Os transdutores de pressão são usados em aplicações muito pesadas que exigem alta precisão e durabilidade. A série 100-625 utiliza um semicondutor difuso e uma tecnologia de medição de cerâmica de filme fino pulverizado. Os transdutores de pressão oferecem precisões de escalas completas de 0,5%, 0,25% e 0,125%. A série 625 é um transmissor de pressão nominal intrinsecamente seguro. Estes produtos são adequados para uso com o controlador eletropneumático ER5000 e também são ideais para uso em aplicações ER5000 que necessitem de sinal externo de retroalimentação.

especificações

Série 100Precisão de escala completa: +/- 0,25%<br>Portas: 1/4 NPT (externas)<br>Conexões: Mini Hirschmann<br>Sinal de saída: 4-20 mA<br>
Série 200Precisão de escala completa: +/- 0,25%<br>Portas: 1/4 NPT (externas)<br>Conexões: Mini Hirschmann<br>Sinal de saída: 0-10 VCC<br>
Série 300Precisão de escala completa: +/- 0,50%<br>Portas: 1/4 NPT (externas)<br>Conexões: Hirschmann<br>Sinal de saída: 4-20 mA<br>
Série 615Precisão de escala completa: +/- 0,125%<br>Portas: 1/2 NPT (externas)<br>Conexões: Hirschmann<br>Sinal de saída: 4-20 mA<br>
Série 625 (intrinsecamente seguro)Precisão de escala completa: +/- 0,25%<br>Portas: 1/2 NPT (externas)<br>Conexões: Hirschmann<br>Sinal de saída: 4-20 mA<br>
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.