Regulador de controle de pressão TESCOM™ série 26-1700

O regulador série 26-1700 controla pressões de até 1.034 bar/15.000 psig e é adequado para serviços com gases ou líquidos. Ideal para controle de pressão de descarga de bombas, controle de pressão de reatores e alívio de sobrepressurização.

especificações

Pressão máxima de entrada10.000 psig/689 bar
Faixas de pressão de saída5-500, 5-800, 10-1500, 15-2500, 25-4000, 50-6000 e 200-10.000 psig<br>0,35-34,5; 0,35-55,2; 0,69-103; 1,03-172; 1,72-276; 3,45-414 e 13,8-689 bar<br>
Material do corpoAço inoxidável 316
Material da sedeCTFE (26-17X1 a 26-17X4), Teflon® (26-17X5 a 26-17X7)
O-ringsBuna-N
Anéis de segurançaTeflon®
SeloCTFE
AjusteAço inoxidável série 300
Tipo e tamanho da porta1/8, 1/4, 3/8, 1/2<br> SAE, NPTF, MS33649, alta pressão, média pressão<br>1/2, 1<br>Flange
Temperatura de operação-40°C a 74°C / -40°F a 165°F
Capacidade de vazãoCv = 0,10 (26-17X1 a 26-17X4) <br>Cv = 0,14 (26-17X5 a 26-17X7)<br>
Peso2,2 kg/5 lb
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.