Regulador de contrapressão a montante TESCOM™ série 26-2900
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de controle: 1.000 psig/69,0 bar<br>Faixas máximas de referência: 1.000 psig/69,0 bar<br>Faixas de pressão de tensão de polarização: 0, 0-15, 0-30, 0-45 psig/0; 0-1,0; 0-2,1; 0-3,1 bar<br> |
| Material | Corpo: aço inoxidável 303 ou latão<br>Sede: CTFE<br>Diafragma: não reforçado: Viton-A®<br>O-Rings: Viton-A®<br>Anéis de suporte: Teflon® |
| Peças restantes | Aço inoxidável série 300 e latão |
| Temperatura de operação | 0°F a 165°F/–18°C a 74°C |
| Tipo e tamanho da porta | 1/2 SAE, NPTF, MS33649, BSP |
| Capacidade de vazão | Cv = 2,0 |
| Tipo de carga | Cúpula |
| Peso | 10 lbs/4,5 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |