Isolador de instrumento de pressão TESCOM™ 42MW
especificações
| Faixa de pressão | Pressão nominal máxima: 2500 psig/172 bar |
| Material | Invólucro superior e inferior: aço inoxidável 316 <br>Diafragma: aço inoxidável 316 soldado<br>Demais peças: aço inoxidável 316<br> |
| Temperatura de operação | -40 °F a 600 °F/-40 °C a 315 °C |
| Tipo e tamanho da porta | NPTF de 1/4, 3/8, 1/2 |
| Informações adicionais | Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local. |