Regulador de contrapressão de líquidos TESCOM™ série 54-2100
especificações
| Pressão máxima de entrada | 15.000 psig/1.034 bar |
| Ranges de pressão de controle | 0-500; 0-800; 10-1.500; 15-2.500; 25-4.000; 50-6.000; 200-10.000; 300-15.000 psig<br>0-34,5; 0-55,2; 0,69-103; 1,0-172; 1,7-276; 3,4-414; 13,8-690; 20,7-1.034 bar |
| Material | Corpo: Aço inoxidável 316<br>Sede e cabeçote: Aço inoxidável 17-4<br>O-Ring: Consulte o seletor de número de peça<br>Selo da válvula: Vespel®<br>Demais peças: Aço inoxidável da série 300 |
| Anel de segurança (faixas de pressão de entrada) | 2.500-10.000 psig/172-690 bar: Teflon®<br> 15.000 psig/1.034 bar: CTFE |
| Selo do sensor (faixas de pressão de entrada) | 500-10.000 psig/34,5-690 bar: CTFE<br> 15.000 psig/1.034 bar: Vespel® |
| Temperatura de operação | -26 °C a 74 °C/-15 °F a 165 °F |
| Tipo e tamanho da porta | 1/4, 3/8, 1/2 (apenas NPTF/SAE/MS33649), 9/16 (apenas MP/HP), 3/4 (apenas MP)<br>SAE, NPTF, MS33649, alta pressão/Amico, média pressão/Slimline |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,08 |
| Tipo de carga | Mola, cúpula, ar |
| Peso | 2,3 kg/5 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |