Anéis de limpeza/purga série BR AGI™para instrumentação

Ampla gama de anéis de limpeza/purga convencionais, tipo sanduíche e de última geração em corpo único para instalações de instrumentos, onde são necessárias funções de limpeza e/ou purga.

especificações

MateriaisAço carbono, aço inoxidável 316, duplo, outros materiais exóticos
SedesMetálico, suave
Conexões de entrada/saídaFlangeado ANSI de 1/2" a 6"
Conexões da válvula de limpeza/purgaFNPT ou FSW
Pressão (máx.)6.000 psig (414 barg)
Temperatura (mín./máx.)(-313°F a 1.000°F)<br>(-192°C a 538°C)<br><br>*Consulte as tabelas de classificação de pressão e temperatura no catálogo da série