Controle de corte da válvula TESCOM™ Série CC
especificações
| Pressão máxima | 50 mm Hg-10.000 psig/50 mm Hg-690 bar |
| Material | Corpo: aço inoxidável 316 <br>Sede: Peek, Vespel®<br>O-rings: etileno-propileno, Viton®, 90 <br>Durômetro Buna, Kalrez®<br>Anel de segurança: Teflon®<br> |
| Demais peças | Aço inoxidável Série 300 |
| Temperatura de operação | -30 °F a 300 °F/-34 °C a 149 °C |
| Conexões | NPTF, SAE (apenas 1/8 pol.), conexões internas de alta pureza (HPIC)<br>(Máximo 3.500 psig/241 bar) |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,00125 Máximo<br>Cv = 0,00005 Máximo<br>Cv = 0,01 Máximo |
| Peso | 0,9 lb/0,4 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o escritório de vendas local. |